Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MCD 0,5/11-G1-2,5 - PCB header
1894891

PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: green, nominal current: 4 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 22, number of rows: 2, number of positions: 11, number of connections: 22, product range: MCD 0,5/..-G1, pitch: 2.5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.8 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON FK-MC 0,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Well-known mounting principle allows worldwide use
Conductor connection on several levels enables higher contact density