cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19931013Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | ||
D | ||||
Alternative 1 | 300 V | 10 A | ||
F | ||||
USR application only | 300 V | 20 A |
Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну
PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 630 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions: 3, number of connections: 3, product range: GCCA 2,5 HC/..-G-THT, pitch: 7.62 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5 HC, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: 44 mm wide tape, For user information and design recommendations for through-hole reflow technology, go to: Downloads
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | ||
D | ||||
Alternative 1 | 300 V | 10 A | ||
F | ||||
USR application only | 300 V | 20 A |