Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

DMC 0,5/ 4-G1SHL-2,54P20THRR24 - PCB header
1145402

PCB headers, nominal cross section: 0.34 mm2, color: black, nominal current: 5 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Au, contact connection type: Pin, number of positions: 4, product range: DMC 0,5/..-G1SHL-THR, pitch: 2.54 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, solder pin [P]: 2 mm, plug-in system: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Electrical properties: shielded, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: shielded connection, mounting method: Lock & Shield, type of packaging: 24 mm wide tape, Suitable for CAT5

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Satisfies CAT5 requirements in accordance with EN 50173 and ISO/IEC 11801