Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

BCH-381V- 8 GY - PCB header
5431628

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: signal grey, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 8, number of rows: 1, number of positions: 8, number of connections: 8, product range: BCH-V, pitch: 3.81 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.4 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: BASICLINE 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Well-known mounting principle allows worldwide use