CP-BC-M - Coding profile
CP-BC-M
-
Coding profile
5436160
Coding profile
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Coding element
Product family
Coding
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Material specifications
Color (Housing)
yellow (RAL 1018)
Dimensions
Pitch
-
Notes
Order information:
The packing unit (PU) refers to individual coding profiles. Six coding profiles are located on a coding star.
Комерційні дані
Артикул
5436160
Пакувальна одиниця
100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
100 Шт.
Вказівка
Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу
AAHZBC
GTIN
4046356172547
Маса штуки (з упаковкою)
0,31 g
Маса штуки (без упаковки)
0,033 g
Митний тарифний номер
39269097
Країна походження
CN
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
0,001 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів