UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20230810Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group F | ||||
Only flexible conductors | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
Only rigid conductors | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20230810Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Only flexible conductors | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
Only rigid conductors | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
Use group D | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
Only rigid conductors | 300 V | 8 A | 22 - 16 |
VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40057836Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 160 V | 8 A | 0.5 - 1.5 | |
Only rigid conductors | 160 V | 8 A | 0.34 - 1.5 |