cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20030211Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: red, nominal current: 13.5 A, rated voltage (III/2): 400 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of rows: 1, number of positions: 2, product range: PTDA 2,5/..-PH, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 45 °, plug-in system: COMBICON PST 1,3, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |