Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MVSTBR 2,5/11-ST-5,08 - PCB connector
1792333

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 11, number of rows: 1, number of positions: 11, number of connections: 11, product range: MVSTBR 2,5/..-ST, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: 90 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Well-known connection principle allows worldwide use
Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Allows connection of two conductors