Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MCVW 1,5/10-ST-3,81 - PCB connector
1827059

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 10, number of rows: 1, number of positions: 10, number of connections: 10, product range: MCVW 1,5/..-ST, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: -90 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Well-known connection principle allows worldwide use
Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Allows connection of two conductors