cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20110128Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 22 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 22 |
PCB connector, nominal cross section: 1 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact connection type: Socket, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions: 2, number of connections: 2, product range: MCC 1/..-STZ, pitch: 3.81 mm, connection method: Crimp connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 22 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 22 |