cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19920722Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 41 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 41 A | 24 - 8 |
Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну
PCB connector, nominal cross section: 6 mm2, color: green, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: IPC 5/..-STGCL, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: Z1L Slotted Pozidriv, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: COMBICON PC 5, locking: Clip locking, mounting method: Click & Lock latching window, type of packaging: packed in cardboard
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 41 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 41 A | 24 - 8 |