BE-RT 8 - Path extension
BE-RT 8
-
Path extension
3049916
Path extension, color: gray
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Protective cap
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
120 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Комерційні дані
Артикул
3049916
Пакувальна одиниця
50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
50 Шт.
Код виробу
BE4Z1X
GTIN
4046356164207
Маса штуки (з упаковкою)
1,52 g
Маса штуки (без упаковки)
1,52 g
Митний тарифний номер
39269097
Країна походження
DE
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)