VMT 7010 - Panel PC
2400158

Configurable IPC in IP65 with touch screen, 10.4" display, enclosed housing. Configurable: including data storage and operating system.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція

Переваги

Completely enclosed housing in IP65
Fanless design
Energy-efficient Intel® ATOM™ processors
Extended temperature rating
Optimum network connection by means of Gigabit Ethernet or WLAN
Comprehensive range of accessories