DL PPC15M 2000 - Panel PC
1107937

Full IP65, VESA mounted, fanless industrial PC with LED-backlit 15-inch LCD display and multi-touch capacitive touchscreen. Intel® Celeron® 2980U and configurable RAM, mass storage and operating system options.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Переваги

Full IP65
Modern ergonomic design
Multi-touch touch screen
Widescreen display
Intel® HD graphics
VESA mounting
Configurable
Fanless design
LED backlight
Easy to maintain
Intel® Celeron® 2980U processor
Extended temperature rating