BL2 PPC21.5 2101 - Panel PC
1099331

IP66-rated, fanless industrial panel PC (PPC) with a 21.5-inch projected capacitive (PCAP) touch screen and energy-efficient Intel® Pentium® N4200 quad-core processor with 4 GB of RAM and an open M.2 slot (mass storage and operating system not included)

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб