Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

TW 50/ 6-CL - Panel feed-through terminal block
1708751

Panel feed-through terminal block, connection method: T-LOX knee lever connection, Cable lug connection, number of positions: 6, load current: 150 A, cross section: 10 mm2 - 50 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 138 mm, color: gray

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Lever actuation enables time-saving and smooth connection of large conductors
Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
90° open clamping space allows the conductor to be conveniently swiveled
Quick, tool-free mounting on the housing wall using a fixing wedge