Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACC-EC-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - Device connector front mounting
1554623

Device connector front mounting, Universal, 5-position, Pin, straight, M12-Standard, A-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz wire, potted

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Preassembled with litz wires for immediate use
Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut