Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/4,0 - Device connector front mounting
1567681

Device connector front mounting, Universal, 5-position, Socket, straight, M12-Standard, B-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 4 m, 0.34 mm2, TPE litz wire, potted, this item is expected to be lead-free from Q4 2025 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Preassembled with litz wires for immediate use
Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut