UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E118976-20100522| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||
Device connector rear mounting, 8-position, Socket, straight, M12-SPEEDCON, A-coding, THR solder connection, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||