QPD W 4X2,5 M25 1,0 GY
-
Panel feed-through
1582337
Panel feed-through, connection method: Single wires, M25, Pin, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gray, without QUICKON nut, coding: coded, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm, 2.5 mm2, cable length: 1 m
Докладно про виріб
Product type | Panel feed-through |
Product family | QPD |
Type | QPD 4x2,5 |
Number of positions | 4 |
Position marking | 1, 2, 3, 4 |
Number of connections | 10 |
Number of connections per position | 1 |
Coding | coded |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Connection technology | |
Connection method On the device side | Single wires |
Frequency of connections between conductors of the same cross section | max. 10 |
Conductor connection | |
Conductor cross section flexibel | 1 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section solid | 1 mm² ... 2.5 mm² |
Connection cross section AWG | 16 ... 14 |
Tightening torque Union nut | 5 Nm |
Tightening torque Locking nut | 5 Nm |
Wrench size Union nut | 22 mm |
Wrench size Locking nut | 27 mm |
Dimensional drawing |
|
Width | 29.6 mm |
Height | 29.6 mm |
Length | 51.4 mm |
Diameter | 29.6 mm |
Wrench size | 27 mm |
Wrench size for mounting | 27 mm |
Rated surge voltage (II/2) | 8 kV |
Rated surge voltage (III/2) | 8 kV |
Rated surge voltage (III/3) | 6 kV |
Rated current | 20 A |
Contact resistance | < 3 mΩ |
rated voltage (II/2) | 1000 V |
rated voltage (III/2) | 1000 V |
Rated voltage (III/3) | 690 V |
Nominal voltage UN | 690 V |
Nominal current IN | 20 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | max. 50 |
Material Housing | PA |
Material Contact | CuZn |
Material Contact surface | silver-plated |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Material wire insulation | PVC/PE/TPE/rubber |
Cable length | 1 m |
Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter | VDE 0295 class 1 to 6/min. 0.15 mm |
External cable diameter | 6 mm ... 10 mm (Order Quickon nuts or Quickon connectors separately) |
Wire diameter including insulation | 2 mm ... 3.8 mm |
Position marking | 1, 2, 3, 4 |
Cable cross section | 2.5 mm² |
Material wire insulation | PVC/PE/TPE/rubber |
Mounting type | Front mounting M25 |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K | |
Impact strength | IK07 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
Temperature when conductor connected | -5 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 100 °C |
Артикул | 1582337 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | AF6ABB |
GTIN | 4046356463492 |
Маса штуки (з упаковкою) | 148,2 g |
Маса штуки (без упаковки) | 146,8 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ECLASS-13.0 | 27440602 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |