Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP - Output signal conditioner
1291963

Ex i-Output isolator isolates and transmits 0 mA / 4 mA ... 20 mA signals with intrinsic safety in potentially explosive areas. Suitable for fire and gas detectors. number of channels: 2, HART-transparent, no-load voltage: 25 V, Standard configuration, Loop-powered, 4-way isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Screw connection

Докладно про виріб









Сумісна продукція