PAI-4-FIX-8 YE
-
Neutral conductor disconnect modular terminal block
3032813
Neutral conductor disconnect modular terminal block, Latching testing accessories, therefore only suitable for being plugged in once, nom. voltage: 400 V, nominal current: 57 A, Screw connection, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2, mounting type: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, color: yellow
Докладно про виріб
| General | Latching testing accessories, therefore only suitable for being plugged in once |
| Number of rows | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Connection method | Screw connection |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| Cross section AWG | 20 ... 6 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 20 ... 8 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| Conductor cross-section flexible (2 conductors with the same cross-section, with TWIN ferrule and plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| Nominal current | 57 A |
| Nominal voltage | 400 V |
| Width | 10.2 mm |
| Color | yellow |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Mechanical data | |
| Open side panel | No |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Mounting type | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| Артикул | 3032813 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 10 Шт. |
| Код виробу | BE2Z3X |
| GTIN | 4046356864459 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 9,99 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 9,99 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | Інформація про країну походження надається разом з доставкою. |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail perforated 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201358
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
E/UK - End bracket 1201442
-
EK 135 - Power terminal block 0401023
-
EK 116 - Power terminal block 0401010
-
UAB - Support bracket 3032428
-
AB/NS - Support bracket 1201141
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Marker card 1007248
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Screwdriver 1205079
-
AKG 16 BU - Connection terminal block 0423014
-
AKG 35 BU - Connection terminal block 0424013
-
IAK 16 - Branch terminal 2715982