VS-IP20-IP20-93C/0,3
-
Network cable
1404370
Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star-quad, 22 AWG suitable for use with drag chain (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), RJ45 plug/IP20 to RJ45 plug/IP20, length: 0.3 m
Докладно про виріб
Product type | Data cable preassembled |
Product family | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensor type | PROFINET |
Number of positions | 4 |
Shielded | yes |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | I |
Degree of pollution | 1 |
Transmission medium | Copper |
Transmission speed | 100 Mbps |
Transmission characteristics (category) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Transmission speed | 100 Mbps |
Wave impedance | 100 Ω |
Mechanical data | |
Insertion force per signal contact | 30.00 N |
Extraction force per signal contact | 50 N |
Max. bending cycles | 3000000 |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Outer sheath, material | PUR |
Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
Connection 1 | |
Type | Plug straight RJ45 |
Shielded | yes |
Degree of protection | IP20 |
Connection 2 | |
Type | Plug straight RJ45 |
Shielded | yes |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 750 |
Degree of protection | IP20 |
Cable length | 0.30 m |
PROFINET drag chain CAT5 [93C] | |
Габаритне креслення |
|
UL AWM Style | 20233 (80°C/300 V) |
Number of positions | 4 |
Shielded | yes |
Cable type | PROFINET drag chain CAT5 [93C] |
Conductor structure | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signal line | 22 |
Conductor cross section | 4x 0.34 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.5 mm ±0.05 mm |
External cable diameter | 6.50 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | green RAL 6018 |
Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
Material wire insulation | PE |
Single wire, color | white, yellow, blue, orange |
Overall twist | Star quad |
Optical shield covering | 85 % |
Insulation resistance | ≥ 500 MΩ*km |
Loop resistance | ≤ 120.00 Ω/km |
Wave impedance | 100 Ω ±15 Ω (at 1 ... 100 MHz) |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage Core/Core | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Test voltage Core/Shield | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 7.5 x D |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 3000000, Bending radius: 200 mm, Traversing path: 10 m, Traversing rate: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
Dynamic load capacity (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Halogen-free | according to IEC 60754-1 |
Flame resistance | according to IEC 60332-1-2 |
in accordance with UN ECE-R 118.03 | |
according to CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-404 |
Other resistance | UV resistant |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation) |
-40 °C ... 70 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
IP20 | |
Ambient temperature (operation) | -10 °C ... 60 °C (fixed routing) |
-10 °C ... 60 °C (Flexibly installed) |
Артикул | 1404370 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | ABNABA |
GTIN | 4046356692397 |
Маса штуки (з упаковкою) | 46,4 g |
Маса штуки (без упаковки) | 41,13 g |
Митний тарифний номер | 85444210 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: Не застосовується) |