NBC- 5,0-94F/P12FSX
-
Network cable
1584457
Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, shielded (Advanced Shielding Technology), free cable end, coding: X, on Socket straight M12 / IP67, cable length: 5 m
Докладно про виріб
Product type | Data cable preassembled |
Application | Standard |
Sensor type | Ethernet |
Number of positions | 8 |
Shielded | yes |
Bus system | Ethernet |
Signal type/category | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
Status display | no |
Status display present | no |
Nominal voltage UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal current IN | 0.5 A |
Transmission medium | Copper |
Transmission speed | 10 Gbps |
Connection 1 | |
Габаритне креслення |
Pin assignment of M12 socket, 8-pos., X-coded, socket side view
|
Type | Socket, 8-position, shielded (Advanced Shielding Technology), Push Pull |
Number of positions | 8 |
Shielded | yes |
Shielding | Advanced Shielding Technology |
Signal type/category | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbps |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Material Contact | CuZn |
Material Contact surface | Ni/Au |
Material Contact carrier | PA 6.6 |
Material Grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Material Seal | FKM |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C |
Standard designation | M12 connector |
Standards/regulations | IEC 61076-2-010 |
Connection 2 | |
Type | free cable end |
Cable length | 5 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Габаритне креслення |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Number of positions | 8 |
Shielded | yes |
Cable type | Ethernet 10 Gbit [94F] |
Conductor structure | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG signal line | 26 |
Conductor cross section | 4x 2x 0.14 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1 mm ±0.05 mm |
External cable diameter | 6.40 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | water blue RAL 5021 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | Foamed PE |
Single wire, color | white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown |
Twisted pairs | 2 cores to the pair |
Overall twist | 4 pairs for core |
Optical shield covering | 70 % |
Insulation resistance | ≥ 500 MΩ*km |
Loop resistance | ≤ 290.00 Ω/km |
Wave impedance | 100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz) |
Nominal voltage, cable | ≤ 100 V |
Test voltage Core/Core | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Test voltage Core/Shield | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bending radius, fixed installation | 4 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 8 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 26 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 51 mm |
Halogen-free | according to IEC 60754-1 |
Flame resistance | according to IEC 60332-1-2 |
in accordance with UN ECE-R 118.03 | |
according to CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-404 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP67/IP20 |
Артикул | 1584457 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | AF1CMJ |
GTIN | 4067923124219 |
Маса штуки (з упаковкою) | 276,126 g |
Маса штуки (без упаковки) | 257,026 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |