ST 2,5-4L/1P - Multi-level terminal block
3041985

Multi-level terminal block, nom. voltage: 250 V, nominal current: 10 A, number of connections: 5, connection method: Spring-cage/plug-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Can be labeled at each terminal point
Design width of just 5.2 mm
Four feed-through levels