CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Ідентифікатор відповідності: 40042533| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 250 V | 10 A | 0.14 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 250 V | 10 A | 0.14 - 4 | |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE connection | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| PE connection | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE connection | 26 - 14 | |||