EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 20 - 12 | ||
Multi-level disconnect terminal block, Current and voltage are determined by the plug used., upper level for fuse or isolating plug, middle and lower level for potential distribution, with insertion bridges, nom. voltage: 250 V, nominal current: 15 A, connection method: Screw connection, 1st and 2nd level, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: dark gray
| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 20 - 12 | ||