SIM-EI- 12DC/TTL/100 - Miniature solid-state relay
2271141

Input solid-state relay, with protective circuit in input and output circuits, input: 12 V DC, output: TTL logic level, max. 100 mA

Докладно про виріб







Сумісна продукція