CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-65791cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 |
VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40038907DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00003J4IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx SEV13.0012UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 4 |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: SEV13ATEX0178UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 4 |