SFP WDM module set with a data transmission speed of 1000 Mbps, a wavelength of 1310/1550 nm, and a maximum transmission length of 10 km.
FL SFP WDM10-SET
-
Media module
2702442
Gigabit SFP WDM set for transmission up to a maximum of 10 km on a single fiber with a wavelength of 1310/1550 nm.
Докладно про виріб
DNV GL
Ідентифікатор відповідності: TAA00000YVLR
Ідентифікатор відповідності: LR22250919TANK
Ідентифікатор відповідності: TA24215MBV
Ідентифікатор відповідності: 48146_B1 BVBSH
Ідентифікатор відповідності: Nr. 966RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE014724XG001ABS
Ідентифікатор відповідності: 21_2066186_1_PDAСумісна продукція
Переваги
MSA compliant