Маркування пристроїв

Маркування пристроїв

Маркування пристроїв для різного застосування у шафі керування, у польових установка, а також для експлуатації просто неба: ми пропонуємо широкий асортимент високоякісних матеріалів для маркування пристроїв. Створіть орієнтацію завдяки чіткій ідентифікації ваших компонентів і спростіть роботу з технічного обслуговування та ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0815596
EML (110XE)R - Label
EML (110XE)R - Label
0815596

Label, Roll, white, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 1, text field height: 110 mm, text field width: 40000 mm

Go to Product Detail Page for item 0828792
US-EMLP (17X7) - Plastic label
US-EMLP (17X7) - Plastic label
0828792

Plastic label, Card, white, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 114, text field height: 7 mm, text field width: 17 mm

Go to Product Detail Page for item 0829435
US-EMP (25X6) - Snap-in markers
US-EMP (25X6) - Snap-in markers
0829435

Snap-in markers, Card, white, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, mounting type: insert, Number of individual labels: 88, text field height: 6 mm, text field width: 25 mm

Go to Product Detail Page for item 0816773
EML (20X7)R YE - Label
EML (20X7)R YE - Label
0816773

Label, Roll, yellow, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 2500, text field height: 7 mm, text field width: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0816731
EML (16X7)R YE - Label
EML (16X7)R YE - Label
0816731

Label, Roll, yellow, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 10000, text field height: 7 mm, text field width: 16 mm

Переваги

  • Варіативні рішення — багатий вибір матеріалів для різних застосувань
  • Широкі можливості завдяки різним способам монтажу: приклеювання, прикріплення гвинтами або заклепками, вставлення у тримач
  • Все необхідне від одного постачальника: матеріали для пристроїв Phoenix Contact та інших виробників
Маркування пристроїв

Маркування пристроїв

Використання в розподільній шафі

Маркування електричних і електронних компонентів у розподільній шафі полегшує технічне обслуговування. Більше того, в деяких сферах маркування пристроїв є обов’язковим. Маркування розподільних шаф і установок — один зі способів підвищення якості обладнання.

У нас знайдеться все: широкий асортимент маркувальної продукції Phoenix Contact (від простої клейкої етикетки до високоякісної гравійованої таблички) охоплює будь-які ситуації застосування. Ми також пропонуємо комплексні послуги маркування (гравіюванням та іншими методами).

Маркування пристроїв шляхом наклеювання

Маркування пристроїв шляхом наклеювання

Маркування пристроїв шляхом наклеювання

Етикетки-самоклейки для маркування приладів пропонуються у різних розмірах, матеріалах та кольорах. Різноманітні характеристики дозволяють їх використання для найрізноманітніших застосувань для вузлів, пристроїв та кнопок.

Маркування пристроїв за допомогою гвинтових з’єднань

Маркування пристроїв за допомогою гвинтових з’єднань

Маркування пристроїв за допомогою гвинтових з’єднань

Для маркування приладів та розподільних шаф пропонуються таблички з отворами. Вони надійно кріпляться до приладів за допомогою гвинтів або заклепок.

Маркування пристроїв з використанням тримача елемента з маркуванням

Маркування за допомогою тримачів із пластмасовими табличками

Маркування пристроїв з використанням тримача елемента з маркуванням

Швидке і зручне маркування кнопок за допомогою системи нанесення написів CARRIER. Маркування наноситься в поле написів носія.

Маркування пристроїв шляхом вставляння елемента маркування в тримач таблички

Маркування пристроїв шляхом вставляння елемента маркування в тримач таблички

Маркування пристроїв шляхом вставляння елемента маркування в тримач таблички

Тримачі таблички-самоклейки для маркування пристроїв та модулів кріпляться до будь-якої звичайної основи. Відповідні маркування легко вставляються у тримачі.