Маркування пристроїв

Маркування пристроїв

Маркування пристроїв для різного застосування у шафі керування, у польових установка, а також для експлуатації просто неба: ми пропонуємо широкий асортимент високоякісних матеріалів для маркування пристроїв. Створіть орієнтацію завдяки чіткій ідентифікації ваших компонентів і спростіть роботу з технічного обслуговування та ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0830533
EML-RM (25X8)R - Label, can be removed
EML-RM (25X8)R - Label, can be removed
0830533

Label, can be removed, Roll, white, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 4000, text field height: 8 mm, text field width: 25 mm

Go to Product Detail Page for item 1073991
UCT4-EMP (27X27) SR - Plastic label
UCT4-EMP (27X27) SR - Plastic label
1073991

Plastic label, Sheet, silver, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: latching, text field height: 27 mm, text field width: 27 mm

Go to Product Detail Page for item 1090082
EML-LPR (100X73)R SR - Label
EML-LPR (100X73)R SR - Label
1090082

Label, Roll, silver, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 550, text field height: 73 mm, text field width: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 0803279
EMLP (EX15)R BK - Label
EMLP (EX15)R BK - Label
0803279

Label, Roll, black, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 1, roll length: 20 m, text field height: 15 mm, text field width: 20000 mm

Переваги

  • Варіативні рішення — багатий вибір матеріалів для різних застосувань
  • Широкі можливості завдяки різним способам монтажу: приклеювання, прикріплення гвинтами або заклепками, вставлення у тримач
  • Все необхідне від одного постачальника: матеріали для пристроїв Phoenix Contact та інших виробників
Маркування пристроїв

Маркування пристроїв

Використання в розподільній шафі

Маркування електричних і електронних компонентів у розподільній шафі полегшує технічне обслуговування. Більше того, в деяких сферах маркування пристроїв є обов’язковим. Маркування розподільних шаф і установок — один зі способів підвищення якості обладнання.

У нас знайдеться все: широкий асортимент маркувальної продукції Phoenix Contact (від простої клейкої етикетки до високоякісної гравійованої таблички) охоплює будь-які ситуації застосування. Ми також пропонуємо комплексні послуги маркування (гравіюванням та іншими методами).

Маркування пристроїв шляхом наклеювання

Маркування пристроїв шляхом наклеювання

Маркування пристроїв шляхом наклеювання

Етикетки-самоклейки для маркування приладів пропонуються у різних розмірах, матеріалах та кольорах. Різноманітні характеристики дозволяють їх використання для найрізноманітніших застосувань для вузлів, пристроїв та кнопок.

Маркування пристроїв за допомогою гвинтових з’єднань

Маркування пристроїв за допомогою гвинтових з’єднань

Маркування пристроїв за допомогою гвинтових з’єднань

Для маркування приладів та розподільних шаф пропонуються таблички з отворами. Вони надійно кріпляться до приладів за допомогою гвинтів або заклепок.

Маркування пристроїв з використанням тримача елемента з маркуванням

Маркування за допомогою тримачів із пластмасовими табличками

Маркування пристроїв з використанням тримача елемента з маркуванням

Швидке і зручне маркування кнопок за допомогою системи нанесення написів CARRIER. Маркування наноситься в поле написів носія.

Маркування пристроїв шляхом вставляння елемента маркування в тримач таблички

Маркування пристроїв шляхом вставляння елемента маркування в тримач таблички

Маркування пристроїв шляхом вставляння елемента маркування в тримач таблички

Тримачі таблички-самоклейки для маркування пристроїв та модулів кріпляться до будь-якої звичайної основи. Відповідні маркування легко вставляються у тримачі.