Device marker, Sheet, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 30, text field height: 15 mm, text field width: 45 mm
Маркування пристроїв
Маркування пристроїв для різного застосування у шафі керування, у польових установка, а також для експлуатації просто неба: ми пропонуємо широкий асортимент високоякісних матеріалів для маркування пристроїв. Створіть орієнтацію завдяки чіткій ідентифікації ваших компонентів і спростіть роботу з технічного обслуговування та ремонту.
Label, can be ordered: by line, silver/matt, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, text field height: 90 mm, text field width: 100 mm
Safety label with special adhesive, can be ordered: by line, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, text field height: 19 mm, text field width: 38.1 mm
Engraving material, Sheet, according to customer requirement, labeled according to customer specifications, can be labeled with: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, mounting type: adhesive, text field height: 93 mm, text field width: 184 mm
Snap-in markers, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, Number of individual labels: 10, text field height: 8 mm, text field width: 27 mm
Snap-in markers, can be ordered: by card, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, Number of individual labels: 88, text field height: 15 mm, text field width: 8.8 mm
Label, silver/matt, labeled according to customer specifications, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: adhesive, text field height: 40 mm, text field width: 100 mm
Device marker, Card, can be ordered: by card, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: screw, rivet, Number of individual labels: 2, text field height: 30 mm, text field width: 50 mm
Snap-in markers, Card, can be ordered: by card, white, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, Number of individual labels: 54, text field height: 15 mm, text field width: 17 mm
Device marker, Sheet, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 20, text field height: 15 mm, text field width: 60 mm
Переваги
- Варіативні рішення — багатий вибір матеріалів для різних застосувань
- Широкі можливості завдяки різним способам монтажу: приклеювання, прикріплення гвинтами або заклепками, вставлення у тримач
- Все необхідне від одного постачальника: матеріали для пристроїв Phoenix Contact та інших виробників
Маркування пристроїв
Використання в розподільній шафі
Маркування електричних і електронних компонентів у розподільній шафі полегшує технічне обслуговування. Більше того, в деяких сферах маркування пристроїв є обов’язковим. Маркування розподільних шаф і установок — один зі способів підвищення якості обладнання.
У нас знайдеться все: широкий асортимент маркувальної продукції Phoenix Contact (від простої клейкої етикетки до високоякісної гравійованої таблички) охоплює будь-які ситуації застосування. Ми також пропонуємо комплексні послуги маркування (гравіюванням та іншими методами).
Маркування пристроїв шляхом наклеювання
Маркування пристроїв шляхом наклеювання
Етикетки-самоклейки для маркування приладів пропонуються у різних розмірах, матеріалах та кольорах. Різноманітні характеристики дозволяють їх використання для найрізноманітніших застосувань для вузлів, пристроїв та кнопок.
Маркування пристроїв за допомогою гвинтових з’єднань
Маркування пристроїв за допомогою гвинтових з’єднань
Для маркування приладів та розподільних шаф пропонуються таблички з отворами. Вони надійно кріпляться до приладів за допомогою гвинтів або заклепок.
Маркування за допомогою тримачів із пластмасовими табличками
Маркування пристроїв з використанням тримача елемента з маркуванням
Швидке і зручне маркування кнопок за допомогою системи нанесення написів CARRIER. Маркування наноситься в поле написів носія.
Маркування пристроїв шляхом вставляння елемента маркування в тримач таблички
Маркування пристроїв шляхом вставляння елемента маркування в тримач таблички
Тримачі таблички-самоклейки для маркування пристроїв та модулів кріпляться до будь-якої звичайної основи. Відповідні маркування легко вставляються у тримачі.