Plastic label, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 8, text field height: 15 mm, text field width: 17 mm
Маркування пристроїв
Маркування пристроїв для різного застосування у шафі керування, у польових установка, а також для експлуатації просто неба: ми пропонуємо широкий асортимент високоякісних матеріалів для маркування пристроїв. Створіть орієнтацію завдяки чіткій ідентифікації ваших компонентів і спростіть роботу з технічного обслуговування та ремонту.
Plastic label, Card, can be ordered: by card, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 30, text field height: 12.5 mm, text field width: 27 mm
Device marker, Aluminum label, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 2, text field height: 60 mm, text field width: 100 mm
Snap-in marker, for marking Inline modules, labeled according to customer requirements
Device marker, Sheet, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 54, text field height: 18 mm, text field width: 27 mm
Label, can be removed, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, text field height: 15 mm, text field width: 15 mm
Equipment marking, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, text field height: 10 mm, text field width: 50 mm
Device marker, Sheet, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, text field height: 180 mm, text field width: 180 mm
Insert label, For marking Siemens S7-300 controllers, Roll, can be ordered: by line, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, text field height: 23 mm, text field width: 103 mm
Insert label, can be ordered: by line, yellow, labeled according to customer specifications, cable diameter range: 10 ... 25 mm, mounting type: insert, text field height: 8 mm, text field width: 29 mm
Переваги
- Варіативні рішення — багатий вибір матеріалів для різних застосувань
- Широкі можливості завдяки різним способам монтажу: приклеювання, прикріплення гвинтами або заклепками, вставлення у тримач
- Все необхідне від одного постачальника: матеріали для пристроїв Phoenix Contact та інших виробників
Маркування пристроїв
Використання в розподільній шафі
Маркування електричних і електронних компонентів у розподільній шафі полегшує технічне обслуговування. Більше того, в деяких сферах маркування пристроїв є обов’язковим. Маркування розподільних шаф і установок — один зі способів підвищення якості обладнання.
У нас знайдеться все: широкий асортимент маркувальної продукції Phoenix Contact (від простої клейкої етикетки до високоякісної гравійованої таблички) охоплює будь-які ситуації застосування. Ми також пропонуємо комплексні послуги маркування (гравіюванням та іншими методами).
Маркування пристроїв шляхом наклеювання
Маркування пристроїв шляхом наклеювання
Етикетки-самоклейки для маркування приладів пропонуються у різних розмірах, матеріалах та кольорах. Різноманітні характеристики дозволяють їх використання для найрізноманітніших застосувань для вузлів, пристроїв та кнопок.
Маркування пристроїв за допомогою гвинтових з’єднань
Маркування пристроїв за допомогою гвинтових з’єднань
Для маркування приладів та розподільних шаф пропонуються таблички з отворами. Вони надійно кріпляться до приладів за допомогою гвинтів або заклепок.
Маркування за допомогою тримачів із пластмасовими табличками
Маркування пристроїв з використанням тримача елемента з маркуванням
Швидке і зручне маркування кнопок за допомогою системи нанесення написів CARRIER. Маркування наноситься в поле написів носія.
Маркування пристроїв шляхом вставляння елемента маркування в тримач таблички
Маркування пристроїв шляхом вставляння елемента маркування в тримач таблички
Тримачі таблички-самоклейки для маркування пристроїв та модулів кріпляться до будь-якої звичайної основи. Відповідні маркування легко вставляються у тримачі.