SK U/2,8 P3,5 WH CUS
-
Marker strip
0825137
Marker strip, Sheet, can be ordered: in sheets, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 3.5 mm, text field height: 2.8 mm, text field width: 186 mm
Докладно про виріб
Product type | Klemmenmarker |
Pitch | 3.5 mm |
Marking | |
Number of marker strips | 50 |
Width | 186.00 mm |
Height | 2.80 mm |
Depth | 0.07 mm |
Pitch | 3.5 mm |
Length | 186 mm |
Foil strength | 50 µm |
Adhesive strength | 20 µm |
Adhesive | Acrylic |
Color | white (RAL 9010) |
Material | Polyester |
Components | free from silicone and halogen |
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
Result | Test passed |
Specification | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (following) |
Requirements | ≥ 5 N |
Result | Test passed |
Tesafilm test | |
Specification | DIN EN ISO 2409:2013 (following) |
Result | Test passed |
UV resistance | |
Specification | ISO 4892-2:2013-03 (following) |
Result | Test passed |
Test duration | 96 h |
Procedure | Artificial irradiation. |
Temperature resistance | |
Specification | ANSI/UL 969-2018:03 (following) |
Test duration | 240 h |
Rating 200 °C (230 °C) | Test passed |
Wipe resistance of inscriptions | |
Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
Isopropyl [CAS No. 67-63-0] |
Test passed |
n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
Test passed |
Water + Petroleum ether [CAS No. 64742-82-1] |
Test passed |
Sodium hydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test passed |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test passed |
Specification | ISO 175:2010 (following) |
Test duration | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test passed |
IRM 901 | Test passed |
IRM 902 | Test passed |
Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide | |
Specification | DIN 50018:2013-05 |
Result | Test passed |
Climate level | AHT 1.0 S |
Cycles | 2 |
Salt spray test | |
Specification | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Result | Test passed |
Test duration | 96 h |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 150 °C |
Ambient temperature (assembly) | > 0 °C |
Recommended storage conditions | 20 ... 25 °C / 40 ... 50 % relative humidity. |
Recommended ambient temperature (storage/transport) | 20 °C ... 25 °C |
Recommended humidity (storage/transport) | 40 % ... 50 % |
Shelf life | 2 years |
Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Mounting type | adhesive |
Артикул | 0825137 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | BG8114 |
GTIN | 4046356354882 |
Маса штуки (з упаковкою) | 10 g |
Маса штуки (без упаковки) | 9 g |
Митний тарифний номер | 49119900 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |