Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

TMT 5 R CUS - Marker for terminal blocks
0824482

Marker for terminal blocks, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into universal marker groove, snap into flat marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, text field height: 5.15 mm, text field width: 6.4 mm

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

The TMT labeling range includes markers for all products with tall and flat marker grooves
The perforated marking strips are easy to separate and can be easily fitted using the tool supplied
Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all TMT ... markers in accordance with your requirements