UM-SE - Lateral element
UM-SE
-
Lateral element
2955593
Side element, for closing both ends of the base element UM-BEFE
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Panel mounting base side part
Housing type
Press-drawn section housings
Housing type
Plug-in module DIN rail-mount base
Housing series
UM
Ventilation openings present
no
Material specifications
Color (Side element)
green (RAL 6021)
Material Lateral element
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
PCB data
Number of PCB holders
1
Mounting
Mounting type
Latching
Комерційні дані
Артикул
2955593
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Код виробу
ACHDDA
GTIN
4017918085568
Маса штуки (з упаковкою)
3,2 g
Маса штуки (без упаковки)
3,08 g
Митний тарифний номер
85369010
Країна походження
PL
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Відповідність стандартам
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
0,236 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів