BT05AM/742050 S00001
-
Key panel
2400607
Key panel, 7.6 cm / 3"-FSTN display (Without touch technology), 5 grayscales, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, CAN.
Докладно про виріб
Product type | Operator panel |
Computer data | |
Processor | Arm9™, 200 MHz |
Operating system | Windows® CE 5.0 |
RAM | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Data storage system | NOR-Flash, 32 MB |
Display | |
Display type | 7.6 cm / 3"-FSTN |
Screen resolution | 160 x 80 Pixel(s) |
Touch technology | Without touch technology |
Display lighting type | LED |
Brightness | 45 cd/m² |
MTBF | 50000 h |
Color spectrum | 5 grayscales |
Reading angle left | 40.00 ° |
Reading angle right | 40.00 ° |
Reading angle top | 40.00 ° |
Reading angle bottom | 40.00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Optional interfaces | none |
Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
Bus system | CAN |
User software | TSvisRT |
Service life of battery | 5 years (typical) |
Supply | |
Typical current consumption | 0.25 A |
Real-time clock | |
Realtime clock | Yes |
Supply | |
Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
Mounting type | Front mounting |
Material front plate | Aluminum (natural anodized) |
Housing material | Steel sheet, zinc-plated |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
NEMA 4X | |
Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % |
Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
External dimensions | |
Width / Height / Depth | 120 mm / 168 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
Installation dimensions | |
Width / Height / Installation depth | 112 mm / 160 mm / 55 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
Артикул | 2400607 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DRCAAB |
GTIN | 4055626098500 |
Маса штуки (з упаковкою) | 500 g |
Маса штуки (без упаковки) | 500 g |
Митний тарифний номер | 84714100 |
Країна походження | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не застосовується) |
SCIP | 3574ea8b-3a93-4206-ae0b-f89b5ce8c484 |