Розподільні коробки та порожні корпуси

Розподільні коробки та порожні корпуси

Разом з CLIPSAFE ви отримуєте інноваційний асортимент високоякісної продукції, що включає в себе порожні корпуси, оброблені порожні корпуси та розподільні коробки з високоякісної сталі та поліефіру. CLIPSAFE можна використовувати з відповідними допусками у вибухонебезпечному середовищі. Асортимент корпусів вражає своєю різноманітністю та різносторонністю та переконує точністю розрахунку для використання у вашій системі.

Go to Product Detail Page for item 0899007
E S6 A 200X200X80 - Empty enclosure
E S6 A 200X200X80 - Empty enclosure
0899007

Empty enclosure, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver-colored, 200 mm x 200 mm x 80 mm, type of locking: Screw-on cover, scope of supply - ATD: Mounting panel, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Mounting panel

Переваги

  • Інноваційний асортимент корпусів з високоякісної сталі та поліестеру — основа для створення індивідуальних розподільних коробок
  • Зниження витрат на монтаж та отримання допусків завдяки готовим укомплектованим розподільним та клемним коробкам
  • Індивідуальне комплектування будь-якими виробами з асортименту продукції Phoenix Contact
  • Індивідуальне комплектування будь-якими блоками клем системи CLIPLINE complete для використання у вибухонебезпечних областях
  • Професійне консультування клієнтів та короткий термін поставки завдяки глобальній мережі збуту

Відповідне рішення CLIPSAFE для будь-якого застосування

Порожні корпуси
Порожній корпус, оброблений за специфікацією клієнта
Розподільні коробки, укомплектовані за специфікацією клієнта
Порожні корпуси

Виберіть з широкого асортименту продукції відповідний корпус для вашої системи. За бажанням можна замовити вироби з індивідуалізованими габаритами та спеціально обробленою поверхнею. Постачання обладнання для застосування у вибухонебезпечному середовищі здійснюється разом з відповідним допуском для компонентів згідно з вимогами ATEX та IECEx.

Порожній корпус, оброблений за специфікацією клієнта

За вашим бажанням ми комплектуємо корпуси різьбою, отворами та прямокутними вирізами. Роботи виконуються з дотриманням стандартів вибухозахисту ATEX та IECEx. Поставка здійснюється разом з відповідним допуском для компонентів.

Розподільні коробки, укомплектовані за специфікацією клієнта

За бажанням ви отримуєте порожній корпус CLIPSAFE, укомплектований розподільними колодками та кабельними вводами. Розподільні коробки для вибухонебезпечних середовищ мають сертифікати відповідності стандартам ATEX і IECEx.

Індивідуальна обробка та комплектація розподільних коробок

Індивідуальна обробка та комплектація розподільних коробок

Запит клемної коробки Асортимент розподільних коробок та оброблених порожніх корпусів

Ми пропонуємо індивідуальне комплектування розподільних коробок за наданими вами технічними характеристиками або розробку спеціального виконання згідно з вашими вимогами.
Використовуйте нашу зручну форму для запиту індивідуалізованих рішень розподільних коробок та корпусів. Ви зможете сформувати запит рішення всього за кілька кроків:

  • На основі файлу PROJECT complete
  • На основі креслення або
  • На основі конкретних характеристик

Тут ви зможете легко описати свої вимоги, на основі яких ми підготуємо для вас індивідуальну пропозицію.

Корпуси з високоякісної сталі різної конструкції та різних розмірів

Асортимент корпусів з високоякісної сталі CLIPSAFE для вибухонебезпечного середовища

Корпуси з високоякісної сталі для вибухонебезпечних середовищ — точно розраховані для експлуатації у вибухонебезпечних середовищах

Нові корпуси із нержавіючої сталі CLIPSAFE забезпечують всебічний захист систем в промисловому середовищі та на технологічних ділянках. Асортимент охоплює стандартизовані корпуси розміром до 1000 x 1000 x 300 мм. За бажанням ми можемо переобладнати корпуси на розподільні коробки, що відповідають вимогам ATEX та IECEx.

  • Інноваційний асортимент міцних корпусів із високоякісної сталі — основа для індивідуальних розподільних коробок
  • Надійна експлуатація в складних умовах завдяки корпусу з високоякісної сталі AISI 316L/1.4404 (V4A) товщиною до 2 мм
  • Надійна експлуатація поза приміщеннями завдяки ступеню захисту IP66 згідно з EN 60529 і NEMA 4X згідно з NEMA 250
  • Зниження витрат на монтаж та отримання допусків завдяки готовим укомплектованим розподільним коробкам
  • Індивідуальне комплектування завдяки широкому асортименту клем системи CLIPLINE complete, розрахованих на роботу у вибухонебезпечних середовищах
  • На вимогу можливе комплектування компонентами керування та сполучення з відповідними допусками
  • Професійне консультування клієнтів та короткий термін постачання завдяки глобальній мережі збуту
Вибухозахищений поліестерний порожній корпус

Асортимент із вибухозахищеним поліестерним корпусом CLIPSAFE

Вибухозахищений поліестерний корпус — комплексний захист ваших систем

Широкий асортимент поліестерних корпусів CLIPSAFE для вибухонебезпечного середовища забезпечить всеохоплюючий захист вашого обладнання у вибухонебезпечному середовищі. За бажанням ми виготовляємо корпуси, що відповідають вимогам допусків ATEX та IECEx.

  • Різноманітність завдяки 35 міцним вибухозахищеним корпусам чотирьох типів, які є основою для ваших індивідуальних розподільних коробок
  • Компактність завдяки варіантам корпусів з двома рівнями електромонтажу
  • Зниження витрат на монтаж та отримання допусків завдяки готовим укомплектованим розподільним коробкам
  • Завдяки індивідуальній комплектації всіх розрахованих на роботу у вибухонебезпечних середовищах блоків клем системи CLIPLINE complete ви отримуєте все необхідне від одного виробника
  • Надійна експлуатація просто неба завдяки ступеню захисту IP66 згідно з EN 60529
  • На вимогу можливе комплектування компонентами управління та інтерфейсів з відповідними допусками
  • Професійне консультування клієнтів та короткий термін поставки завдяки глобальній мережі збуту
Поліестерний порожній корпус розподільних коробок

Асортимент із поліестерним корпусом CLIPSAFE

Поліестерні корпуси — міцні й різноманітні

Широкий асортимент поліестерних корпусів CLIPSAFE пропонує міцні стандартні корпуси для промислового середовища, а також для вибухобезпечних зон переробної промисловості. За вашим бажанням корпуси використовуються у якості основи для розподільних коробок та блоків керування.

  • Різноманітність завдяки 46 міцним стандартним корпусам трьох типів для ваших
    розподільних та клемних коробок індивідуальної конфігурації
  • Економія місця завдяки варіантам корпусів з двома рівнями електромонтажу
  • Індивідуальна конфігурація завдяки варіантам з оглядовим вікном та без нього
  • Все від одного постачальника, індивідуальна комплектація будь-якими виробами з
    асортименту продукції Phoenix Contact
  • Надійна експлуатація просто неба завдяки ступеню захисту IP66 згідно з EN 60529
  • Універсальне застосування завдяки широкому діапазону робочих температур від -40 °C до +100 °C
  • Професійне консультування клієнтів та короткий термін поставки завдяки глобальній мережі збуту
Додаткова інформація
Розподільні коробки та порожні корпуси

CLIPSAFE: індивідуальні рішення для шаф керування — швидко та від одного постачальника. Докладнішу інформацію щодо розподільних коробок наведено в нашій брошурі.

Розподільні коробки та порожні корпуси