For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Артикул
2977238
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
50 Шт.
Вказівка
Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу
DK2AZZ
GTIN
4017918281397
Маса штуки (з упаковкою)
46,7 g
Маса штуки (без упаковки)
39,859 g
Митний тарифний номер
85369010
Країна походження
DE
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні