UMK- EC56/FRONT 2,5V/R
-
Termination board
2976161
Termination board, connection 1: EDAC / ELCO pin strip 1x 56-position (ELCO pin strip type 8016/EDAC pin strip type 516, right), connection 2: Screw connection 56-position
Докладно про виріб
| Product type | Interface module |
| Product family | VARIOFACE |
| Number of positions | 56 |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage (AC) | ≤ 30 V AC |
| Operating voltage (DC) | ≤ 60 V DC |
| Current (per branch) | ≤ 1.5 A |
| Current (Total current) | ≤ 84 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 85 V |
| Rated surge voltage | 0.8 kV (1.2/50 μs) |
| Connection 1 (control level) | |
| Connection method | EDAC / ELCO pin strip |
| Coding | 4-4 |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 56 |
| Note | ELCO pin strip type 8016/EDAC pin strip type 516, right |
| Pitch | 3.81 mm |
| Connection 2 (field level) | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 9 mm |
| Screw thread | M3 |
| Number of positions | 56 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section rigid (2 conductors with same cross section) | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section flexible (2 conductors with same cross section) | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.34 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
| Tightening torque | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
| Pitch | 5 mm |
| Status display present | no |
| Item dimensions | |
| Width | 146.05 mm |
| Height | 77.4606 mm |
| Depth | 51.16 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing insulation material | Polyamide PA non-reinforced |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection (Module) | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Артикул | 2976161 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | DK2186 |
| GTIN | 4017918089238 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 388 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 4,13 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |