UMK- EC56/56-XUL
-
Termination board
2975641
Termination board, connection 1: Screw connection, connection 2: ELCO connector 1x 56-position (Pin strip type 8016, left)
Докладно про виріб
Product type | Interface module |
Number of positions | 56 |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
Insulation | Functional insulation |
Overvoltage category | II |
Pollution degree | 2 |
Max. permissible operating voltage | 50 V AC/DC |
Max. permissible current | 2 A (per path) |
Max. permissible total current | 28 A |
Air clearances and creepage distances | |
Rated insulation voltage | 63 V |
Rated surge voltage | 0.6 kV |
Field level | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
Controller level | |
Connection method | ELCO connector |
Coding | 1-1 |
Number of connections | 1 |
Number of positions | 56 |
Note | Pin strip type 8016, left |
Status display present | no |
Item dimensions | |
Width | 157.5 mm |
Height | 58.5 mm |
Depth | 77 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Housing insulation material | Polyamide PA non-reinforced |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP00 |
Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 (Installation location) |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Air clearances and creepage distances | |
Standards/regulations | DIN EN 50178 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Notes on operation | The system installer is to ensure the touch protection of the product (at voltages > 25 V AC). The built-in device is without protection against direct contact. |
Notes on operation | No additional touch protection is required when using a SELV/PELV voltage (≤ 25 V AC or 50 V DC). |
Notes on operation | Against adjacent modules in the support rail direction at least one functional insulation on the output-side is complied with. If the application has higher requirements on the insulation (basic insulation or reinforced insulation), then these must be realized through suitable measures (e. g. partition plates). |
Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
Артикул | 2975641 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DK2186 |
GTIN | 4017918089054 |
Маса штуки (з упаковкою) | 342,9 g |
Маса штуки (без упаковки) | 293,5 g |
Митний тарифний номер | 85369010 |
Країна походження | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |