UM- D37SUB/M/HC3/AIO/SP-MT
-
Termination board
1029566
16-channel module for Honeywell C300 modules. The module is controlled by the control system via 37-pos. D-SUB. A spring-cage connection (1+, 1-,...16+,16-) with knife disconnection is provided in the field. Module width: 254 mm
Докладно про виріб
| Product type | Interface module |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage (DC) | ≤ 30 V DC |
| Current (per branch) | ≤ 0.1 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 50 V |
| Rated surge voltage | 0.5 kV (1.2/50 μs) |
| Supported controller HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Suitable I/O card | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDOB01 (non-redundant) | |
| TDOB11 (redundant) | |
| TAIX01 (non-redundant) | |
| TAIX11 (redundant) | |
| TAOX01 (non-redundant) | |
| TAOX11 (redundant) | |
| Connection 1 (control level) | |
| Connection in acc. with standard | IEC 60807-2 |
| Connection method | D-SUB pin strip |
| Screw thread | UNC 4-40 |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 37 |
| Insertion/withdrawal cycles | > 500 |
| Pitch | 2.77 mm |
| Connection 2 (field level) | |
| Connection method | Push-in spring connection |
| Stripping length | 10 mm |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 34 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 16 |
| Pitch | 5.08 mm |
| Status display present | no |
| Item dimensions | |
| Width | 168.3 mm |
| Height | 89.6 mm |
| Depth | 65.59 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection (Module) | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Артикул | 1029566 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | DK218H |
| GTIN | 4055626531601 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 309,54 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 309,54 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |