UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R
-
Termination board
2905133
VARIOFACE module intended for use with Honeywell Experion C300 16-channel digital cards:
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters
UM-PRO housing
DIN rail mounting
LED blown fusing indication
Per channel disconnects with test points
Per channel pluggable 1 A fusing
Designed to be mounted on the right side of the cabinet