UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Termination board
2905131

16-channel module for Honeywell C300 analog output cards with disconnect, test points, socketed 500 mA fuses and fuse status indicator.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters
UM-PRO housing
LED blown fusing indication
Per channel shield connection
Per channel disconnects with test points
Per channel pluggable 500 mA fusing