UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/R C
-
Termination board
2906187
16-channel module for Honeywell C300 analog output cards with disconnect, test points, socketed 500 mA fuses and fuse status indicator.
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters
Per channel disconnects with test points
Conformal coating of PCB
LED blown fusing indication
DIN rail mounting, includes grounding foot
Per channel shield connection
Per channel pluggable 500 mA fusing
UM-PRO housing