UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C - Termination board
2906190

VARIOFACE 16-channel module intended for use with Honeywell Experion C300 high-voltage digital IOTA: CX-TDI110 & CX-TDI120. Left side version with conformal coating.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters
UM-PRO housing
Designed to be mounted on the left side of the cabinet
DIN rail mounting
LED blown fusing indication
Per channel disconnects with test points
Per channel pluggable 800 mA fusing
Per channel selectable intermarshalling or externally powered
Includes conformal coating for component protection