UM-D15SUB-F/KDS3-PMT/SC061
-
Termination board
2906275
VARIOFACE module, with 15-pos. D-SUB socket strip and screw connection with knife disconnection, for mounting on NS 35/7,5 or NS 32
Докладно про виріб
| Number of positions | 15 |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage (AC) | ≤ 30 V AC |
| Operating voltage (DC) | ≤ 60 V DC |
| Current (per branch) | ≤ 2 A |
| Current (Total current) | ≤ 4 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 125 V |
| Rated surge voltage | 1.2 kV (1.2/50 μs) |
| Connection 1 (control level) | |
| Connection in acc. with standard | IEC 60807-2 |
| Connection method | D-SUB-15 socket |
| Screw thread | UNC 4-40 |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 15 |
| Insertion/withdrawal cycles | > 500 |
| Pitch | 2.74 mm |
| Connection 2 (field level) | |
| Connection method | Screw connection with disconnect knife |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Number of positions | 15 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section rigid (2 conductors with same cross section) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section flexible (2 conductors with same cross section) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Pitch | 5.08 mm |
| Status display present | no |
| Item dimensions | |
| Width | 78.3 mm |
| Height | 89.6 mm |
| Depth | 65.78 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection (Module) | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Артикул | 2906275 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
| Код виробу | DK2A82 |
| GTIN | 4055626057323 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 194 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 194 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |