UM 45-IB-DI/SIM8
-
Termination board
2962997
VARIOFACE switch module, with COMBICON connector, for simulation, for 8 signals, for mounting DIN rail NS 35
Докладно про виріб
| Product type | Interface module |
| Product family | VARIOFACE |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage range | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| Current (per branch) | ≤ 0.05 A |
| Current (Voltage supply) | ≤ 0.4 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 50 V |
| Rated surge voltage | 0.5 kV (1.2/50 μs) |
| Connection 1 (control level) | |
| Connection in acc. with standard | IEC 60603-13 |
| Connection method | IDC/FLK pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 14 |
| Insertion/withdrawal cycles | > 50 |
| Pitch | 2.54 mm |
| Connection 2 (field level) | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 7 mm |
| Screw thread | M3 |
| Number of positions | 12 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section rigid (2 conductors with same cross section) | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (Ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section flexible (2 conductors with same cross section) | 0.08 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.34 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.5 mm² ... 0.5 mm² (TWIN ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section AWG | 28 ... 16 |
| Tightening torque | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| Pitch | 3.81 mm |
| Status display | LED (yellow) |
| Status display present | yes |
| Operating voltage display | Green LED |
| Item dimensions | |
| Width | 75 mm |
| Height | 45 mm |
| Depth | 41 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection (Module) | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Артикул | 2962997 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | DK21A1 |
| GTIN | 4017918184643 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 84,6 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 52,6 g |
| Митний тарифний номер | 85365019 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|