For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Артикул
2979100
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Вказівка
Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу
DK2AZZ
GTIN
4017918241612
Маса штуки (з упаковкою)
261,16 g
Маса штуки (без упаковки)
261,16 g
Митний тарифний номер
85369010
Країна походження
DE
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні